In diesem eintägigen Seminar gehen wir speziell auf die Belange sowie Anforderungen der Energiewirtschaft ein. Dabei werden die aktuellen und neuen technischen und normativen Aspekte aus den Themengebieten Erdung und Korrosion sowie Blitz- und Überspannungsschutz praxisorientiert vermittelt.
Wesentliche Programminhalte
1. Themenblock: Erdung und Potentialausgleich
- Normenüberblick
- Grundlagen der Dimensionierung von Erdungsanlagen für Starkstromanlagen > 1 kV
- Normative Anforderungen nach DIN VDE 0101- Teil 1 und Teil 2, DIN 18014 sowie DIN VDE 0185-305
- Erdungsanlagen nach DIN 18014, ohne Bewehrung, nach DIN EN 62305
- Erdungssimulation am Beispiel einer Trafostation
- Materialkorrosion
- Dokumentation
2. Themenblock: Schutzkonzepte und Lösungen für den Blitzschutz, Überspannungsschutz und Personen- und Anlagenschutz
- Blitzgefährdung & Bedrohungsszenarien für die Energielandschaft
- Technische Anforderungen für den Einsatz von Blitz- und Überspannungsschutzmaßnahmen im Energienetz der Zukunft
- Normative Anforderungen
- Umsetzung von Blitz- und Überspannungsschutzkonzepten in der Praxis:
- Intelligente Ortnetzstationen sowie Leit- und Fernwirktechnik
- Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
- LED-Straßen- und Außenbeleuchtung
- Power Quality
Teilnahmegebühren
Die Gebühr pro Teilnehmer einschließlich ausführlicher Seminarunterlagen beträgt Euro 149,- (zuzüglich MwSt.).
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:00 Uhr
Seminarende: ca. 16:30 Uhr



Damit Stromnetze sicher und reibungslos in Betrieb sind, muss die Spannungsqualität der Energienetze, die Power Quality, stimmen. Dabei werden Stromversorgungsnetze immer anfälliger für Störungen. Das liegt vor allem an der zunehmenden Zahl dezentraler Erzeugungs- und nichtlinearer Verbrauchsanlagen.
Das erwartet Sie:
- Veränderungen im Energienetz | Gefahren durch Überspannungen
- Was ist Power Quality? Was beeinflusst diese und wo wird Power Quality gemessen?
- Messen, prüfen, überwachen - mit DEHNrecord Smart Device
> 30 Minuten> kostenlos

Teil- und Komplettausfälle, Schäden oder vorzeitige Alterung von LED-Modulen - die Gefahren durch Überspannungen und Blitzeinwirkungen sind kostspielig und wartungsintensiv. Wie können Sie nachhaltig Ihre LED-Leuchten schützen?
Das erwartet Sie:
- Gefahren durch Blitzeinwirkungen und Überspannungen
- Erfahrungen aus der Praxis
- Wirksame Überspannungsschutzkonzepte zur Sicherstellung der Langlebigkeit und damit der Wirtschaftlichkeit
> 30 Minuten> kostenlos

Um die Anlagen- und Betriebssicherheit aber auch die Personensicherheit sicherzustellen, ist eine dauerhaft wirksame Erdungsanlage bei Trafostationen essentiell. Im Webinar werden normative Anforderungen sowie Umsetzungsmöglichkeiten aus der Praxis erläutert.
Das erwartet Sie:
- Normative Anforderungen
- Globales Erdungssystem
- Notwendigkeit und Umsetzung von Erdungsanlagen
- Vorstellung Erdungssimulation in Bezug auf Schritt- und Berührspannung an Trafostationen
> 30 Minuten> kostenlos

Empfindliche Elektronik intelligenter Ortsnetzstationen schützen:
Erfahren Sie, wie Sie eine ständige Verfügbarkeit sichern, wirtschaftliche Schäden vermeiden und Ihre Personalressourcen schonen.
Das erwartet Sie:
- Ursachen für Überspannungen bei Blitzentladungen und deren Folgen
- Proof of Concept rund um die Fragen:
Wie hoch ist die Gefährdung der empfindlichen Sekundärtechnik durch transiente Blitzüberspannungen?
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Verfügbarkeit sicher zu stellen?
- Applikationsbeispiele aus der Praxis
> 30 MinutenErfahren Sie, wie Sie eine ständige Verfügbarkeit sichern, wirtschaftliche Schäden vermeiden und Ihre Personalressourcen schonen.
Wie hoch ist die Gefährdung der empfindlichen Sekundärtechnik durch transiente Blitzüberspannungen?
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Verfügbarkeit sicher zu stellen?
> kostenlos