Des explications sur les bases du parafoudre BT :

  • Les effets de la foudre
  • Parafoudres de type 1
  • Parafoudres de type 2
  • Parafoudres de type 3

The course is new.: 否

La formation conducteur HVI vous permet de dimensionner correctement vos systèmes de protection contre la foudre isolé avec du conducteur isolé HVI et à le mettre correctement en oeuvre. Cette formation peut également être prise lors d'un démarrage d'un de vos chantiers pour vous expliquer la mise en oeuvre de celui-ci.

Programme :
  • Le risque foudre : effets directs

  1. Les normes : NF EN 62305- NF EN 50164
  2. Notion sur la distance de séparation
  3. Paramètres et calculs

  • Systèmes de protection foudre isolé

  1. Dispositif de capture isolé
  2. Conducteur de descente isolé
  3. Prise de terre - Equipotentialité
  4. EN 62561 : Composants de protection

  • Mesure de protection contre I’IEMF :

  1. Extrait NF EN 62305-4

  • Mise en oeuvre pratique :

  1. capture, écoulement, mise à la terre, matériaux et
  2. dimensions, mesure maintenance, vérification et
  3. mise en oeuvre du conducteur HVI

  • Exemples d’applications

The course is new.: 否