A nagyfeszültségű szigeteléssel ellátott levezető előnyöket biztosít a kivitelezés és tervezés során. Egy sor előnyös terméktulajdonság kombinációját teszi lehetővé: integrált érintési feszültség elleni védelem, nem szükséges a kiegészítő potenciálkiegyenlítő rendszerbe történő bekötés, a belső réz ér csak 16 mm2 és sok más hasznos tulajdonság. Ez lehetővé teszi alkalmazását a villámvédelmi alkalmazások széles körében.

A program tartalma

  • Szigetelt villámvédelem alapjai
  • HVI család bemutatása
  • HVI light plus tulajdonságai
  • HVI light plus szerelése
The course is new.: Nie

Túlfeszültség-védelmi készülékek tervezése, kiválasztása és kivitelezése

  • Túlfeszültség károk és okai
  • Létesítési szabványok
  • Termék-/vizsgálati szabványok
  • Villámvédelmi zónakoncepció
  • Túlfeszültség-védelmi védelmi koncepciók és védőkészülékek
  • Túlfeszültség-védelmi készülékek - innovatív technológiák CI, ACI, RAC 
  • Túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztása lakóépületekbe
  • Túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztása  ipari épületekben

The course is new.: Nie

A webináriumsorozat célja a villámvédelmi szabvány (MSZ EN 62305) négy lapja és a Magyarországon hatályos OTSZ és villamos TvMi alapján bemutassa a villámvédelem tervezése és kivitelezése során alkalmazandó követelményeket.

The course is new.: Nie

Ízelítő a tartalomból:

  • Túlfeszültség-védelmi alapok, SPD csatlakozási sémák
  • Példák TN-C kapcsolásra (3+0)
  • Példák TN-S kapcsolásra (4+0)
  • TT hálózat, 3+1 kapcsolás, alapok
  • TN-S és TT SPD kapcsolások összehasonlítása, előnyök, hátrányok
  • Példák TT kapcsolásra

The course is new.: Nie

Ízelítő a tartalomból:

  • Hibavédelem, védőföldelés
  • Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, földelés                  
  • Elektromos és elektronikus rendszerek védelme, alapok, példa károsodásra, zónakiterjesztés, árnyékolás
  • Hálószerű és sugaras potenciálkiegyenlítés
  • EMC célú potenciálkiegyenlítés

Az MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-5-54, MSZ EN 62305-1,2,3,4, MSZ HD 60364-5-534, MSZ HD 60364-4-444, MSZ EN 50310 szabványok követelményei alapján.
Az előadás igyekszik összefoglalni a különböző szabványok potenciálkiegyenlítési követelményeit, amelyeket egy adott építmény esetében egyidejűleg kell alkalmazni úgy, hogy a különböző szabványokban lévő követelmények közül mindig az adott szempont szerint legszigorúbb követelményt kell teljesíteni. Ez meglehetősen nehézzé teszi a szabványos kialakítás meghatározását.


The course is new.: Nie

Ízelítő a tartalomból:

  • A és B típusú földelők az MSZ EN 62305 szerint
  • Alapozásföldelők: Szabványok, definíciók
  • Alapozásföldelő létesítése a betonalap földnedves kapcsolatával
  • Egyedi alapok kehelyalapok, pilléralapok                           
  • Alapozásföldelők kialakítása talajtól elszigetelt betonalapok esetén
  • Galvánkorrózió  - alapok
  • Alapozásföldelő felülvizsgálata
  • DEHN tervezési segédlet
Az alapozásföldelőkre vonatkozó szabvány megjelenése óta sok félreértés és vita tárgya az alapozásföldelők létesítése. Az előadás összefoglalja a villámvédelmi földelésekre és alapozásföldelésre vonatkozó követelményeket kiemelve a különböző esetek közötti különbségeket.

The course is new.: Nie

Az elméleti képzés tematikája: 

  • Biztonsági "s" távolság
  • DEHN HVI termékcsalád
  • DEHN HVI vezeték
  • Végkiképzés
  • Gyakorlati alkalmazás, szerelés
  • Szélterhelés számítás: EUROCODE 1
  • Alkalmazás RB-s területeken
  • Szerelési hibák
  • Példák
Gyakorlati képzés, HVI workshop tematikája: 

5 gyakorlati feladat megvalósítása 5 csoportban, forgószínpadszerű lebonyolítással

The course is new.: Nie

November 15 (Theoretical day)

  • Separation distance
  • DEHN HVI product family
  • DEHN HVI conductor
  • End sealing range
  • Applications, Installation
  • Wind load calculation acc to EUROCODE 1
  • Application for Ex zones
  • Mounting mistakes
  • Examples
November 16-17 

During practical day the participant will have to execute 5 practical installation setup in teams

The course is new.: Nie