Die Herausforderungen in der elektrotechnischen Gebäude- und Anlagenplanung nehmen durch neue Technologien und steigenden Anforderungen der Normen kontinuierlich zu.

Das Planerforum bietet Ihnen aktuelles Fachwissen und praxisnahen Austausch zu Erdung, Blitzschutz und Überspannungsschutz.

Neu: Die Inhalte stehen zusätzlich als Online-Reihe zur Verfügung. Die einzelnen Themen werden in kompakten Sessions vertieft und sind flexibel einzeln buchbar – inklusive Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Referenten.

Programminhalte

  • 08.10.2026 | Normenupdate DIN EN IEC 62305 – Überblick, Ausblick und Begrünte Dächer 
  • 15.10.2026 | Äußerer Blitzschutz: HVI an einem Praxisbeispiel, Erklärung und Umsetzung für die Praxis
  • 22.10.2026 | Neue VDE AR-N 4100
  • 29.10.2026 | Überspannungsschutz für Brandmeldeanlagen: Schadensbeispiel aus der Praxis 

The course is new.: